Articol 12

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 34221/ 5x0,5
70
5
3.5
4.5
0.5
3
2.7
M 5
WZG 34221/ 6x0,75
80
8
4.5
5.2
0.75
3
3.4
M 6
WZG 34221/ 7x1
80
8
5.5
6
1
3
4.3
M 7
WZG 34221/ 8x0,75
80
8
6
7.2
0.75
3
4.9
M 8
WZG 34221/ 8x1
90
11
6
7
1
3
4.9
M 8
WZG 34221/ 9x1
90
11
7
8
1
3
5.5
M 9
WZG 34221/10x1
90
11
7
9
1
3
5.5
M10
WZG 34221/11x1
90
11
8
10
1
3
6.2
M11
WZG 34221/12x1,5
100
16
9
10.5
1.5
3
7
M12
WZG 34221/14x1,5
100
15
11
12.5
1.5
3
9
M14
WZG 34221/16x1,5
100
15
12
14.5
1.5
4
9
M16
WZG 34221/20x1,5
125
16
16
18.5
1.5
4
12
M20

Aplicație

Aplicație
P

Potrivire perfectă

Oțel și oțel înalt aliat

M

Potrivit

Oțel inoxidabil

K

Potrivit

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

N

Potrivit

Aluminiu și alte metale neferoase

S

Nepotrivit

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

H

Nepotrivit

Oțel călit și fontă

Potrivire perfectă

Oțel și oțel înalt aliat

Potrivit

Oțel inoxidabil

Potrivit

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

Potrivit

Aluminiu și alte metale neferoase

Nepotrivit

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

Nepotrivit

Oțel călit și fontă

  • Potrivire perfectă
  • Potrivit
  • Nepotrivit

Calculator de date așchiere

Obțineți prin doar câteva click-uri parametrii optimi de așchiere pentru unealtă!

Către calculator

Detalii

Descriere produs

  • Pentru filete metrice fine ISO

Material

  • HSS-E (5% Co), cu acoperire TiN
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.