Articol 2

ADP
Conținut
Ambalaj
Buc./Ambalaj
VKP 100/ 120
120g
Doză
1
VKP 100/ 750
750g
Doză
1

Detalii

Descriere produs

Pastă de tăiere moale, special adecvată pentru materiale greu de așchiat, unde folosirea uleiurilor de tăiere nu mai funcționează optim. Datorită adeziunii puternice și a aditivilor de înaltă calitate, chiar și în cele mai dure condiții de operare sunt obținute suprafețe excelente și durată lungă de viață a sculelor.

Avantaje

  • Aditive de înaltă calitate permit un avans ridicat de tăiere
  • Suprafețe de înaltă calitate și precizie dimensională ridicată
  • Adecvat pentru materiale extrem greu de așchiat
  • Foarte bun pentru prelucrarea metalelor neferoase
  • Fără clor și silicon - fără substanțe periculoase

Aplicație

De aplicat manual direct pe scula de așchiere.

Caracteristică

Caracteristică
Valoare
Metodă de testare
Culoare
Valoare:
maro
Metodă de testare:
DIN ISO 2049
Bază chimică
Valoare:
synthetic wax
Metodă de testare:
     
Densitate
Valoare:
1.0 g/cm³
Metodă de testare:
DIN 51 757
Punct de aprindere
Valoare:
> 250 °C
Metodă de testare:
DIN EN ISO 2592
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.