Articol 7

ADP
d
Z
l
l1
l2
d3
Intrare
dr
Toleranță
WZR 102420/ 3
3
6
64
17
36
4
0.9
2.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102420/ 4
4
6
77
21
45
4
0.6
3.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102420/ 5
5
6
93
26
58
6
0.6
4.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102420/ 6
6
6
93
26
57
6
0.6
5.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102420/ 8
8
6
117
33
75
8
0.9
7.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102420/10
10
6
133
38
87
10
0.9
9.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102420/12
12
6
151
44
105
12
0.9
11.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img

Aplicație

Aplicație
P

Potrivire perfectă

Oțel și oțel înalt aliat

M

Potrivit

Oțel inoxidabil

K

Potrivire perfectă

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

N

Potrivire perfectă

Aluminiu și alte metale neferoase

S

Potrivire perfectă

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

H

Potrivit

Oțel călit și fontă

Potrivire perfectă

Oțel și oțel înalt aliat

Potrivit

Oțel inoxidabil

Potrivire perfectă

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

Potrivire perfectă

Aluminiu și alte metale neferoase

Potrivire perfectă

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

Potrivit

Oțel călit și fontă

  • Potrivire perfectă
  • Potrivit
  • Nepotrivit

Calculator de date așchiere

Obțineți prin doar câteva click-uri parametrii optimi de așchiere pentru unealtă!

Către calculator

Detalii

Descriere produs

  • Toleranță găurire H7

Material

  • Carbură
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.