Articol 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 34123/ 4
63
12
2.8
3.3
0.7
3
2.1
M 4
WZG 34123/ 5
70
14
3.5
4.2
0.8
3
2.7
M 5
WZG 34123/ 6
80
16
4.5
5
1
3
3.4
M 6
WZG 34123/ 8
90
17
6
6.8
1.25
3
4.9
M 8
WZG 34123/10
100
20
7
8.5
1.5
3
5.5
M10
WZG 34123/12
110
24
9
10.2
1.75
4
7
M12
WZG 34123/16
110
26
12
14
2
4
9
M16

Aplicație

Aplicație
P

Potrivire perfectă

Oțel și oțel înalt aliat

M

Potrivit

Oțel inoxidabil

K

Nepotrivit

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

N

Nepotrivit

Aluminiu și alte metale neferoase

S

Nepotrivit

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

H

Nepotrivit

Oțel călit și fontă

Potrivire perfectă

Oțel și oțel înalt aliat

Potrivit

Oțel inoxidabil

Nepotrivit

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

Nepotrivit

Aluminiu și alte metale neferoase

Nepotrivit

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

Nepotrivit

Oțel călit și fontă

  • Potrivire perfectă
  • Potrivit
  • Nepotrivit

Calculator de date așchiere

Obțineți prin doar câteva click-uri parametrii optimi de așchiere pentru unealtă!

Către calculator

Detalii

Descriere produs

  • Pentru filete metrice ISO

Material

  • HSS-E (5% Co), cu acoperire TiN
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.