Articol 1

ADP
Conținut
Ambalaj
VKF 96/ 1/ 400
400ml
Spray

Detalii

Descriere produs

Ideal pentru prelucrarea majoritatea metalelor feroase și neferoase. Formula specială este compatibilă cu agenții de răcire miscibile cu apă și îmbunătățește performanța emulsiei. Amestecul de înaltă performanță asigură o lubrifiere și răcire optimă a sculei.

Avantaje

  • Reduce uzura sculei și previne formarea depunerilor pe tăiș
  • Suprafețe de înaltă calitate și precizie dimensională ridicată
  • Compatibil cu agenți de răcire miscibile cu apă
  • Eficiență ridicată prin consum redus
  • Fără sulf și ulei mineral

Aplicație

De aplicat simplu și direct pe suprafață sau pe scula de așchiere.

Caracteristică

Caracteristică
Valoare
Metodă de testare
Culoare
Valoare:
yellowish
Metodă de testare:
DIN ISO 2049
Bază chimică
Valoare:
natural materials
Metodă de testare:
     
Densitate
Valoare:
0.96 g/cm³
Metodă de testare:
DIN 51 757
Punct de aprindere
Valoare:
> 235 °C
Metodă de testare:
DIN EN ISO 2592

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

VKF 96/ 1/ 400 Spumă ulei de tăiere Cadru produs

VKF 96/ 1/ 400

Spumă ulei de tăiere

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.