Artigos 49

ADP
Forma
d1
l1
d2
d
l
l2
Quant./UE
V 76503/ P01/ 4x 9 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Escova de Chungking, preta
4
9
- -
46
-
10
V 76503/ P02/ 4x 9 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Escova de Chungking, branca
4
9
- -
46
-
10
V 76503/ P04/ 4x 9 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Escova, pelo de cabra
4
9
- -
46
-
10
V 76503/ P08/ 4x 9 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Escova, nylon
4
9
- -
46
-
10
V 76503/ P10/ 4x 9/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Escova de latão
4
9
0.08
-
46
-
10
V 76503/ P10/ 4x 9/0,12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Escova de latão
4
9
0.12
-
46
-
10
V 76503/ P20/ 4x 9/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Escova de aço
4
9
0.08
-
46
-
10
V 76503/ P20/ 4x 9/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Escova de aço
4
9
0.1
-
46
-
10
V 76503/ R01/21x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Roda, Chungking, preto
21
1
- -
42
-
10
V 76503/ R01/25x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Roda, Chungking, preto
25
1
- -
42
-
10
V 76503/ R01/32x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Roda, Chungking, preto
32
1
- -
42
-
10
V 76503/ R04/25x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Roda, pelo de cabra
25
1
- -
42
-
10
V 76503/ R04/32x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Roda, pelo de cabra
32
1
- -
42
-
10
V 76503/ R08/25x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Roda, nylon
25
1
- -
42
-
10
V 76503/ R08/32x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Roda, nylon
32
1
- -
42
-
10
V 76503/ R10/21x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Roda, latão
21
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R10/21x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Roda, latão
21
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R10/25x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Roda, latão
25
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R10/25x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Roda, latão
25
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R10/32x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Roda, latão
32
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R10/32x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Roda, latão
32
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R20/21x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Roda, aço
21
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R20/21x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Roda, aço
21
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R20/25x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Roda, aço
25
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R20/32x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Roda, aço
32
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R20/32x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Roda, aço
32
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R30/21x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Roda, aço inoxidável
21
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R30/21x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Roda, aço inoxidável
21
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R30/32x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Roda, aço inoxidável
32
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R30/32x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Roda, aço inoxidável
32
2
0.1
-
42
-
10

Detalhes

Descrição do produto

  • Para polir, desbastar e rebarbar
  • ø da haste: 3 mm

Conselho técnico

Chungking, preto/branco

  • Rígido e robusto
  • Boa capacidade de absorção de pastas

Pelo de cabra

  • Flexível e suave
  • Para acabamento

Nylon

  • Adequado especialmente para a indústria de processamento de alimentos
  • Para acabamento

Latão

  • Proporciona um padrão de retificação suave
  • Pode deixar manchas na superfície da peça de trabalho
  • Para remoção de ferrugem ou escalas

Aço

  • Flexível e elástico
  • Deixa um padrão de retificação claramente visível
  • Para a remoção de escalas e rebarbamento

Aço inoxidável

  • Fio de aço resistente à corrosão
  • Flexível e elástico
  • Deixa um padrão de retificação claramente visível
  • Para a remoção de escalas e rebarbamento
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.