Artigos 10

ADP
Tipo
n max. [min-1]
Conteúdo do conjunto
GESM 1000/Set-1
Set-1
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2001/260/60 Micro motor handpiece, allround, Ø3 mm
GESM 1000/Set-2
Set-2
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2007/260/60
    Micro motor handpiece, power, Ø3 mm
GESM 1000/Set-3
Set-3
50000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2008/260/60
    Micro motor handpiece, long, Ø3 mm
GESM 1000/Set-4
Set-4
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2011/260/30/ 6 Micro motor handpiece, torque, Ø6 mm
GESM 1000/Set-5
Set-5
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2012/260/60/ 3 Micro motor handpiece, collet, Ø3 mm
GESM 1000/Set-6
Set-6
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2012/260/60/ 6 Micro motor handpiece, collet, Ø6 mm
GESM 1000/Set-7
Set-7
80000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2016/260/80 Micro motor handpiece, high speed, Ø3 mm
GESM 1000/Set-8
Set-8
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/45 Micro motor angle-type handpiece, 45°, Ø3 mm
GESM 1000/Set-9
Set-9
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor angle-type handpiece, 90°, Ø3 mm
GESM 1000/Set-10
Set-10
70000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor angle-type handpiece, 90°, Ø3 mm

Detalhes

Descrição do produto

  • Ecrã TFT a cores de 4,3“ com indicação de velocidade e de carga
  • Reconhecimento de velocidade e automático para todos os punhos de micro motor M-Line
  • Com regulação contínua de velocidades entre as 1 000 e as 80 000 rpm
  • As opções de ligação para dois suportes para punho permitem um trabalho eficiente
  • Tecla de rotação para mudar rapidamente o sentido de rotação
  • 2x portas USB para atualizações de software, para operar luzes LED USB (GESM 10006) ou para carregar dispositivos USB alimentados por bateria

Âmbito de entrega

  • Unidades de controlo (GESM 1000)
  • Punho de micro motor à sua escolha (inc. acessórios)
  • 2x suporte para punho (GESM 10003)
  • Cabo de ligação à rede elétrica (C13 tipo F)
  • Óculos de proteção (ASA 1000)
  • Guia do utilizador
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.