Artigos 1

ADP
n [min-1]
Peso [g]
Dimensões
GESM 1500/40
4000 - 40000
880
113 x 57 x 150

Detalhes

Descrição do produto

  • Utilização móvel e flexível de todos os punhos de micro motor M-Line
  • Com regulação contínua de velocidades entre as 4 000 e as 40 000 rpm
  • A alta capacidade de bateria para o melhor desempenho com uma bateria de longa duração
  • Design compacto e leve com uma alça de transporte larga para um maior conforto de transporte mesmo em viagem
  • Totalmente carregado em 3 horas e meia

Âmbito de entrega

  • Com suporte punho (GESM 15003)
  • Correia de transporte (GESM 15004)
  • Fonte de alimentação (GESM 15009)
  • Óculos de proteção (ASA 1000)
  • Guia do utilizador

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

GESM 1500/40 Unidade de controlo alimentada por bateria para micromotor M-Line Imagem única do produto

GESM 1500/40

Unidade de controlo alimentada por bateria para micromotor M-Line

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para ""0"", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.