Fabricação de moldes

As peças normalizadas de alta qualidade da Meusburger fornecem uma base fiável para a fabricação de moldes. Com a utilização sistemática de standards é possível obter otimizações de custo.

Novidades

Novidade: Acionamento linear servoelétrico E 7510

O acionamento servoelétrico E 7510 combina design compacto, um elevado desempenho e uma manutenção simples. O controlo exato da posição, da velocidade e da força assegura o máximo controlo.

Novidade: Conjunto de elemento móvel compacto, negativo interno E 3335

Desmoldação segura de negativos internos: o conjunto compacto E 3335 destaca-se pelo revestimento DLC e pela desmoldação definida, independente do conjunto das placas de extração.

Novidade: Barra de precisão NP 2085

A NP 2085 impressiona com aço resistente à corrosão e faces laterais fresadas com precisão. Disponível em mais de 500 variantes padrão.

Novidade: Suporte, resistente à corrosão E 15109

Para os mais elevados requisitos em tecnologia médica e salas limpas: o suporte E 15109, em aço 1.2085 resistente à corrosão, aumenta a resistência do molde.

Novidade: Extrator temperado com cabeça anti-rotação e ângulo de entrada

O extrator assegura um posicionamento fiável dos extratores de contornos. A proteção anti-rotação assimétrica e o ângulo de entrada permitem uma montagem sem erros. Também disponível em versão DLC.

Expansão: Racores rápidos

Graças a inúmeras ampliações da gama de racores rápidos, oferecemos agora uma gama completa para tubos flexíveis. Adequados para controlo de temperatura, ar comprimido e vácuo.

Novidade: Acessórios roscados

Criados para ligações de controlo de temperatura, ar comprimido e vácuo. Várias formas com rosca interna e externa oferecem máxima flexibilidade na instalação.

Extensão: Bicos de injeção de 47 mm – a partir de 80 mm de comprimento

Os bicos smartFILL com Ø 47 mm estão agora disponíveis a partir de 80 mm de comprimento. Permitem alturas de moldes compactas e preservam o material; ideais para materiais sensíveis.

Todos os artigos que necessita, do fabricante líder de peças normalizadas

Encontre a solução ideal para as suas necessidades

Oferecemos estruturas com furações em diversas versões: quer sejam longitudinais, transversais, estruturas com elementos móveis, micromoldes ou moldes intermutáveis – configure a base adequada para cada aplicação. Além disso, estão disponíveis placas e barras, peças standard e componentes, bem como equipamento de oficina, com a qualidade comprovada na Meusburger.

As vantagens da nossa gama de produtos para a construção de moldes

Placas pré-furadas para a estrutura do molde

As nossas soluções de moldes, já furadas e ajustadas com precisão, constituem uma base fiável para estruturas de alta qualidade em diversas variantes. Graças à variedade de dimensões, é possível reduzir os custos através de uma utilização otimizada do espaço.

Aço de qualidade recozido para eliminar tensões

Para garantir um processamento posterior com baixa deformação, os nossos aços de qualidade são tratados termicamente para redução de tensões. Desta forma, criamos uma estrutura de aço dimensionalmente estável e minimizamos o risco de deformação durante o processamento posterior das placas.

Componentes

Componentes de alta precisão e normalizados, que permitem uma cconceção eficiente, uma vida útil longa e processos sem falhas. Desde guias até cilindros hidráulicos – na nossa empresa, cada componente é perfeitamente adaptado às exigências do fabrico de moldes.

Sistemas de injeção

Apostamos em componentes fiáveis, padronizados e perfeitamente compatíveis entre si, que permitem uma integração fácil no seu sistema de injeção. O foco recai sobre a fiabilidade do processo, a eficiência e a compatibilidade contínua do sistema.

Configure a sua estrutura em 4 passos – rápido, fácil, mais eficiente.

1

Selecionar a estrutura

Com o nosso assistente para estruturas, pode configurar a sua estrutura passo a passo, de acordo com as suas necessidades. Tomando como exemplo a estrutura de moldes disposta longitudinalmente, o assistente guia-o através de todos os níveis de estrutura relevantes e ajuda-o a encontrar o tipo de placa adequado. Selecione o tamanho da estrutura desejada e inicie o assistente.

2

Definir a estrutura

Defina os elementos que a estrutura deve incluir. Selecione a configuração do lado da injeção e do lado da extração. Precisa de uma placa intermédia? Com apenas um clique, pode adicioná-la de forma rápida e fácil.

3

Definir níveis de estrutura

Aqui, é apresentada uma orientação passo a passo pelos diferentes níveis de configuração, para que possa selecionar o tipo de placa com a espessura adequada e o material. Além disso, seleciona-se o tamanho do calço e o conjunto das placas de extração adequado. Os símbolos circulares turquesa indicam, à primeira vista, se uma placa está disponível em stock.

4

Os componentes adequados

No último passo, selecione os componentes adequados para a sua estrutura: guias principais, casquilhos guia, casquilhos de centragem, placa isolante e anel de centragem. Com a sua seleção, finaliza a configuração e recebe uma estrutura adaptada exatamente às suas necessidades, incluindo ficheiros CAD.

1

Selecionar a estrutura

Com o nosso assistente para estruturas, pode configurar a sua estrutura passo a passo, de acordo com as suas necessidades. Tomando como exemplo a estrutura de moldes disposta longitudinalmente, o assistente guia-o através de todos os níveis de estrutura relevantes e ajuda-o a encontrar o tipo de placa adequado. Selecione o tamanho da estrutura desejada e inicie o assistente.

2

Definir a estrutura

Defina os elementos que a estrutura deve incluir. Selecione a configuração do lado da injeção e do lado da extração. Precisa de uma placa intermédia? Com apenas um clique, pode adicioná-la de forma rápida e fácil.

3

Definir níveis de estrutura

Aqui, é apresentada uma orientação passo a passo pelos diferentes níveis de configuração, para que possa selecionar o tipo de placa com a espessura adequada e o material. Além disso, seleciona-se o tamanho do calço e o conjunto das placas de extração adequado. Os símbolos circulares turquesa indicam, à primeira vista, se uma placa está disponível em stock.

4

Os componentes adequados

No último passo, selecione os componentes adequados para a sua estrutura: guias principais, casquilhos guia, casquilhos de centragem, placa isolante e anel de centragem. Com a sua seleção, finaliza a configuração e recebe uma estrutura adaptada exatamente às suas necessidades, incluindo ficheiros CAD.

1

Selecionar a estrutura

Com o nosso assistente para estruturas, pode configurar a sua estrutura passo a passo, de acordo com as suas necessidades. Tomando como exemplo a estrutura de moldes disposta longitudinalmente, o assistente guia-o através de todos os níveis de estrutura relevantes e ajuda-o a encontrar o tipo de placa adequado. Selecione o tamanho da estrutura desejada e inicie o assistente.

2

Definir a estrutura

Defina os elementos que a estrutura deve incluir. Selecione a configuração do lado da injeção e do lado da extração. Precisa de uma placa intermédia? Com apenas um clique, pode adicioná-la de forma rápida e fácil.

3

Definir níveis de estrutura

Aqui, é apresentada uma orientação passo a passo pelos diferentes níveis de configuração, para que possa selecionar o tipo de placa com a espessura adequada e o material. Além disso, seleciona-se o tamanho do calço e o conjunto das placas de extração adequado. Os símbolos circulares turquesa indicam, à primeira vista, se uma placa está disponível em stock.

4

Os componentes adequados

No último passo, selecione os componentes adequados para a sua estrutura: guias principais, casquilhos guia, casquilhos de centragem, placa isolante e anel de centragem. Com a sua seleção, finaliza a configuração e recebe uma estrutura adaptada exatamente às suas necessidades, incluindo ficheiros CAD.

Downloads relacionados com o fabrico de moldes

Aqui encontrará todos os documentos atuais sobre o fabrico de moldes.

Valorizamos a colaboração simples com a Meusburger – desde a partilha de dados até à coordenação de atividades entre os departamentos de compras, conceção e vendas. Em caso de dúvidas, recebemos uma resposta rápida. Tudo está simplesmente muito bem organizado.

Julian Schätzle, engenheiro de projeto na VEMA plastineers² GmbH

Sistemas de injeção para as mais elevadas exigências

Estamos perfeitamente posicionados no que diz respeito aos sistemas de injeção: quando se trata de soluções sofisticadas para sistemas de canais quentes abertos e sistemas valvulados, nós somos a escolha certa. Os nossos sistemas de injeção standard têm uma estrutura modular que permite uma combinação flexível, de modo a realizar os seus projetos individuais. Com o nosso configurador de canais quentes, pode criar, em poucos passos, um sistema de injeção normalizadas para a sua aplicação — com indicação direta do preço e do prazo de entrega, bem como ficheiros CAD imediatamente disponíveis, com espaço para a instalação.

O nosso contributo para o seu sucesso

Tudo a partir de uma única fonte

Quer se trate da estruturacompleta, placas individuais, componentes específicos ou sistemas de injeção – na Meusburger encontrará tudo o que precisa para o fabrico de moldes profissional. Com cerca de 100 000 artigos perfeitamente combinados entre si, apoiamo-lo como parceiro de confiança na concretização dos seus projetos.

Publicações interessantes no blogue

Precisão e qualidade na fabricação de moldes

A fabricação de moldes é um componente essencial na produção de peças de plástico e impõe elevados requisitos em termos de precisão, fiabilidade e qualidade dos materiais. Conosco, encontrará uma vasta gama de componentes e sistemas, desenvolvidos especificamente para utilização na fabricação de moldes. A nossa oferta destina-se a profissionais e empresas que valorizam produtos tecnicamente avançados, com o objetivo de tornar os seus processos de produção eficientes e sem erros.

Elevados requisitos em termos de materiais

Na fabricação de moldes, é essencial recorrer a componentes de alta qualidade que garantam uma maquinação precisa e uma vida útil longa. Oferecemos uma vasta gama de elementos normalizados, tais como placas base, placas moldantes, guias e sistemas de expulsão, especialmente concebidos para satisfazer os requisitos da fabricação de moldess. Os materiais utilizados são especialmente dimensionados para suportar as cargas características da fabricação de moldes e oferecem uma elevada resistência ao desgaste ou à corrosão. Isto garante uma vida útil maior dos moldes e, ao mesmo tempo, reduz as necessidades de manutenção.

Soluções para desenhos de moldes complexos

Um problema frequente na fabricação de moldes é a complexidade da conceção do molde, que exige uma coordenação precisa entre os diferentes artigos. Os nossos produtos caracterizam-se por uma elevada compatibilidade, pelo que podem ser facilmente integrados em muitos projetos de moldes. Além disso, disponibilizamos dados técnicos detalhados e modelos CAD, com espaço para a instalação, que permitem um planeamento e um projeto precisos. Desta forma, poderá minimizar os erros de fabrico e aumentar a eficiência dos seus processos de produção.

Disponibilidade garantida e prazos de entrega curtos

Para as aplicações na fabricação de moldes, é igualmente importante que os prazos de entrega sejam curtos e que a disponibilidade dos componentes esteja garantida. A nossa logística permite-lhe concretizar os seus projetos de maneira fiável e dentro dos prazos, graças a processos eficientes e a um amplo stock. A combinação de competência técnica, qualidade dos produtos e serviço torna a Meusburger um parceiro de confiança na fabricação de moldes.

Descubra agora a oferta e otimize a produção

Descubra agora a nossa vasta oferta de componentes para a fabricação de moldes e otimize os seus projetos de moldes com produtos que satisfazem os mais elevados padrões de qualidade. Aproveite as vantagens de soluções técnicas precisas que melhoram os seus processos de fabrico de forma sustentável. Visite a nossa loja online e faça a sua encomenda ainda hoje – para uma produção eficiente e de alta qualidade dos seus artigos.
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.