Artigos 22

ADP
Forma
d1
l1
Grão
d3
Quant./UE
V 72422/ A1/ 2x 5/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
2
5
120
3
10
V 72422/ A1/ 3x 6/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
3
6
100
3
10
V 72422/ A1/ 4x 8/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
4
8
80
3
10
V 72422/ A1/ 6x10/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
6
10
60
3
10
V 72422/ A1/ 8x16/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
8
16
60
3
10
V 72422/ A1/10x13/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
10
13
60
3
10
V 72422/ C1/ 8x 2/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Roda
8
2
100
3
10
V 72422/ C1/13x 3/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Roda
13
3
80
3
10
V 72422/ C1/16x 4/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Roda
16
4
60
3
10
V 72422/ C3/ 8x 2/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Lente
8
2
100
3
10
V 72422/ G1/ 6x11/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cone
6
11
80
3
10
V 72422/ G2/ 3x 6/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cone truncado
3
6
100
3
10
V 72422/ G2/ 4x10/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cone truncado
4
10
100
3
10
V 72422/ J1/ 3/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Esfera
3
-
100
3
10
V 72422/ J1/ 4/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Esfera
4
-
80
3
10
V 72422/ J1/ 6/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Esfera
6
-
60
3
10
V 72422/ J1/ 8/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Esfera
8
-
60
3
10
V 72422/ J1/10/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Esfera
10
-
60
3
10
V 72422/ J1/13/ 46 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Esfera
13
-
46
3
10
V 72422/ L1/ 3x 6/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cunha pontiaguda de árvore
3
6
100
3
10
V 72422/ L1/ 5x10/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cunha pontiaguda de árvore
5
10
80
3
10
V 72422/ L1/ 8x16/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cunha pontiaguda de árvore
8
16
60
3
10

Detalhes

Descrição do produto

  • ø da haste: 3 mm
  • Óxido de alumínio rosa
  • Ligação cerâmica de dureza média
  • Grande capacidade de corte
  • Para aço fundido, aço-liga e pré-temperado
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.