A precisão na sua forma mais pura

A solução completa para sala limpa

A precisão na sua forma mais pura

máxima durabilidade na fabricação de moldes

Componentes com revestimento DLC

máxima durabilidade na fabricação de moldes

Racores rápidos E 74xx

Ampliação

Racores rápidos E 74xx

Novidades atuais da Meusburger

Novidade: Acionamento linear servoelétrico E 7510

O acionamento servoelétrico E 7510 combina design compacto, um elevado desempenho e uma manutenção simples. O controlo exato da posição, da velocidade e da força assegura o máximo controlo.

Novidade: Conjunto de elemento móvel compacto, negativo interno E 3335

Desmoldação segura de negativos internos: o conjunto compacto E 3335 destaca-se pelo revestimento DLC e pela desmoldação definida, independente do conjunto das placas de extração.

Novidade: Barra de precisão NP 2085

A NP 2085 impressiona com aço resistente à corrosão e faces laterais fresadas com precisão. Disponível em mais de 500 variantes padrão.

Novidade: Suporte, resistente à corrosão E 15109

Para os mais elevados requisitos em tecnologia médica e salas limpas: o suporte E 15109, em aço 1.2085 resistente à corrosão, aumenta a resistência do molde.

Novidade: Extrator temperado com cabeça anti-rotação e ângulo de entrada

O extrator assegura um posicionamento fiável dos extratores de contornos. A proteção anti-rotação assimétrica e o ângulo de entrada permitem uma montagem sem erros. Também disponível em versão DLC.

Expansão: Racores rápidos

Graças a inúmeras ampliações da gama de racores rápidos, oferecemos agora uma gama completa para tubos flexíveis. Adequados para controlo de temperatura, ar comprimido e vácuo.

Novidade: Acessórios roscados

Criados para ligações de controlo de temperatura, ar comprimido e vácuo. Várias formas com rosca interna e externa oferecem máxima flexibilidade na instalação.

Extensão: Bicos de injeção de 47 mm – a partir de 80 mm de comprimento

Os bicos smartFILL com Ø 47 mm estão agora disponíveis a partir de 80 mm de comprimento. Permitem alturas de moldes compactas e preservam o material; ideais para materiais sensíveis.

Chegue mais rápido ao seu objetivo com os nossos configuradores

___REQUIRED___

Conceção eficiente na fabricação de moldes

Conceção eficiente na fabricação de moldes: como os nossos configuradores, crie estruturas personalizadas, importe ficheiros CAD e verifique diretamente o preço e o prazo de entrega.

___REQUIRED___

Ferramenta Meusburger CAD

Com a ferramenta CAD Meusburger, tem acesso direto a peças standard e pode configurar estruturas de moldes, incluindo o espaço de instalação, e integrar rapidamente modelos prontos no seu conceito.

Symbolische Grafik: Meusburger Werkstoff-Auswahlassistent.

Seleção de materiais simplificada

O nosso assistente de seleção de material ajuda-o com uma interface intuitiva e opções de filtragem orientadas para a aplicação.

A solução certa para cada aplicação

Artigos do seu interesse

O seu parceiro de confiança para ferramentas e fabricação de moldes

A Meusburger é líder de mercado na produção de peças normalizadas de alta precisão. Clientes em todo o mundo usufruem das vantagens da normalização e beneficiam dos mais de 60 anos de experiência na transformação do aço. A nossa gama de produtos abrange desde peças normalizadas de alta precisão e produtos selecionados para equipamento de oficina até sistemas de injeção e controlo de temperatura e um sistema de gestão de conhecimentos. Isto faz da Meusburger o parceiro global, fiável para a fabrico de moldes, cunhos e cortantes, gabaritos e máquinas.
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.