Artigos 5

ADP
Conjunto
Conteúdo do conjunto
n max. [min-1]
GESM 1500/Set-1
Set-1
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2001/260/60 Micro motor handpiece, allround, ø3 mm
40000
GESM 1500/Set-2
Set-2
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2007/260/60
    Micro motor handpiece, power, ø3 mm
40000
GESM 1500/Set-3
Set-3
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2008/260/60 Micro motor handpiece, long, ø3 mm
40000
GESM 1500/Set-8
Set-8
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2023/260/30/45 Micro motor handpiece, angle-type 45°, ø3 mm
30000
GESM 1500/Set-9
Set-9
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor handpiece, angle-type, 90°, ø3 mm
30000

Detalhes

Descrição do produto

  • Utilização móvel e flexível de todos os punhos de micro motor M-Line
  • Com regulação contínua de velocidades entre as 4 000 e as 40 000 rpm
  • A alta capacidade de bateria para o melhor desempenho com uma bateria de longa duração
  • Design compacto e leve com uma alça de transporte larga para um maior conforto de transporte mesmo em viagem
  • Totalmente carregado em 3 horas e meia

Âmbito de entrega

  • Unidade de controlo alimentada por bateria (GESM 1500)
  • Punho de micro motor à sua escolha (inc. acessórios)
  • Com suporte punho (GESM 15003)
  • Correia de transporte (GESM 15004)
  • Óculos de proteção (ASA 1000)
  • Guia do utilizador
  • Fonte de alimentação (GESM 15009)
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.