Artikelen 1

ADP
l
b
h
stk.
HER 6205/200
200
90
30
1

Details

Productbeschrijving

  • Directe montage op de machinetafel
  • Verticaal spannen van werkstukken
  • Met variabele opleglippen en spanklauwen
  • Spannen zonder botsen

Leveringsomvang

  • 2 x opleglip (40 x 5 x 33)
  • 2 x spanklauw
  • 1 x flens dubbel (90 x 30 x 200)
  • 4 x cilinderschroef M6 x 16 (ISO 4762)

Materiaal

  • RVS, corrosiebestendig, gehard, 52 +2 HRC

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

HER 6205/200 Spaninrichting, dubbel Product afbeelding

HER 6205/200

Spaninrichting, dubbel

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.