Artikelen 1

ADP
Opspanbereik
l
b
h
stk.
HER 6235/100
ø 10–100
185.8
126
30
1

Details

Productbeschrijving

  • Spannen van ronde werkstukken
  • Compatibel met HER 6210 en HER 6215
  • Spanbek los/wendbaar
  • Maximaal werkstukgewicht is 8 kg bij een te spannen werkstuk van 130 mm hoog
  • Referentiegat voor middelpunt van werkstuk
  • Berekeningsformule voor het midden van de cirkel: X = (R x 1,1547) + 5

Materiaal

  • RVS, corrosiebestendig, gehard, 52 +2 HRC

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

HER 6235/100 Prismahouder Product afbeelding

HER 6235/100

Prismahouder

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.