Artikelen 2

ADP
l
DB [Nm]
SKT
V 36210/198/ 1- 6
198
1–6 Nm
6,3 mm / 1/4“
V 36210/198/ 4-10
198
4–10 Nm
6,3 mm / 1/4“

Details

Productbeschrijving

  • Snelwisselsluiting met magneet
  • Precisie ± 6% van de schaalwaarde (in draairichting)
  • "Ratelfunctie" met vrijloopmechanisme, omschakelbaar rechts, links, vast
  • Overschrijden van het ingestelde draaimoment wordt uitgesloten door de vergrendelende koppeling ("Slipper")
  • Schaalverdeling (Nm): 0,1 Nm
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.