Artikelen 1

ADP
l
b
h
SKT
V 31100/ 51/Set
125
85
40
6,3 mm / 1/4"

Details

Productbeschrijving

  • Duidelijke markering van de diverse bit uitvoeringen en formaten
  • Aantal gereedschappen: 51 stk. + adapter
  • De speciaal ontwikkelde scharnierinrichting maakt het mogelijk de Bit-Box zowel haaks (90°) als volledig geopend (180°) op te stellen. Dit biedt de gebruiker beter overzicht en snellere toegang
  • Afdrijving: Pozidriv-profiel PZ, kruiskop-profiel PH, Tamper Resistant TORX®-profiel, binnenzeskant-profiel, sleuf-profiel, binnen-TORX®-profiel

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

V 31100/ 51/Set Bit set Product afbeelding

V 31100/ 51/Set

Bit set

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.