Artikelen 2

ADP
Opspanbereik
l
b
h
stk.
HER 6230/ 20
0–20
75
60
37
1
HER 6230/ 40
0–40
75
60
47
1

Details

Productbeschrijving

  • Compatibel met adapter HER 6220/ 75/ 28/ M6
  • Spannen van werkstukken
  • Met adapter HER 6220 op 90° indexeerbaar
  • Maximaal werkstukgewicht is 8 kg bij een te spannen werkstuk van 120 mm breed
  • Spannen zonder botsen

Materiaal

  • RVS, corrosiebestendig, gehard, 52 +2 HRC
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.