Matrijzenbouw

Normdelen van hoge kwaliteit van Meusburger vormen een betrouwbare basis in de matrijzenbouw. Door het consequente gebruik van normdelen zijn aanzienlijke kostenbesparingen mogelijk.

Noviteiten

Nieuw: Servo-elektrische lineaire aandrijving E 7510

De servo-elektrische aandrijving E 7510 combineert een compact ontwerp, hoog vermogen en eenvoudig onderhoud. De exacte besturing van positie, snelheid en kracht zorgt voor maximale controle.

Nieuw: Compact schuifeenheid, inwendige achtersnijding E 3335

Veilig ontvormen van inwendige achtersnijdingen: de compacte schuifeenheid E 3335 overtuigt met DLC-coating en een gedefinieerde ontvorming, onafhankelijk van het uitwerperpakket.

Nieuw: Precisiestav NP 2085

De NP 2085 overtuigt met corrosiebestendig staal en precies gefreesde zijvlakken. Leverbaar in meer dan 500 standaardopties.

Nieuw: Steunbeer, corrosiebestendig E 15109

Voor de hoogste eisen in medische technologie en cleanroom: de corrosiebestendige steunbeer E 15109 van 1.2085 verhoogt de stijfheid van de matrijs.

Nieuw: Uitwerperpen gehard met verdraaibeveiliging en afgeschuinde zijde

De uitwerperpen zorgt voor een betrouwbare positionering van contouruitwerpers. De asymmetrische verdraaibeveiliging en de centreerfacet zorgen voor een foutloze inbouw. Ook in DLC-uitvoering.

Uitbreiding: Push-in fittingen

Dankzij de talloze uitbreidingen bij de push-in fittingen bieden we nu een consequent assortiment voor flexibele slangkoppelingen. Geschikt voor temperatuurregeling, perslucht en vacuüm.

Nieuw: Schroefdraadfittingen

Ter verbinding van temperatuurregeling, perslucht en vacuüm. Diverse vormen met binnen- en buitendraad voor maximale flexibiliteit bij de installatie.

Talloze artikelen van de toonaangevende normdelenproducent

Vind de beste oplossing voor uw toepassingen

Wij bieden geboorde matrijshuizen in verschillende uitvoeringen aan: lengte-, dwars-, schuifmatrijzen, microvormen of wisselmatrijzen. Configureer de juiste basis voor elke toepassing. Daarnaast zijn er platen en staven, normdelen, componenten en werkplaatsuitrusting verkrijgbaar in de bekende Meusburger kwaliteit.

De voordelen van ons matrijzenbouw assortiment

Kant-en-klaar geboorde platen voor het matrijshuis

Onze kant-en-klaar, geboorde en exact afgestemde matrijsoplossingen vormen een betrouwbare basis voor hoogwaardige matrijshuizen in diverse uitvoeringen. De grote verscheidenheid aan afmetingen biedt optimale benutting van de ruimte, waardoor kosten verlaagd worden.

Spanningsarm gegloeide kwaliteitsstalen

Om een vervormingsarme verwerking te garanderen, wordt ons kwaliteitsstaal spanningsarm gegloeid. Zo creëren we een vormvaste staalstructuur en minimaliseren we het risico op vervorming bij de verdere verwerking van de platen.

Componenten

Hoog precisie en gestandaardiseerde componenten maken een efficiënte constructie, lange levensduur en soepele processen mogelijk. Van geleidingen tot hydraulische cilinders – bij ons zijn alle componenten optimaal afgestemd op de eisen van de matrijzenbouw.

Hot runners

Wij staan voor betrouwbare, gestandaardiseerde en optimaal op elkaar afgestemde componenten, die eenvoudig in uw hot runner systeem geïntegreerd worden. De nadruk ligt daarbij op proceszekerheid, efficiëntie en volledige systeemcompatibiliteit.

Configureer uw matrijshuis in 4 stappen – sneller, eenvoudiger, efficiënter.

1

Matrijshuis selecteren

Met onze matrijshuis-assistent kunt u uw matrijshuis stap voor stap naar eigen idee configureren. Aan de hand van een in de lengterichting opgebouwd matrijshuis leidt de assistent u door alle relevante lagen en helpt hij u bij het vinden van het geschikte plaattype. Selecteer eerst de gewenste afmeting van de matrijs en start daarna de assistent.

2

Matrijshuis definiëren

Bepaal welke elementen uw matrijshuis moet bevatten. Kies uw configuratie voor de aanspuitzijde en de uitwerperzijde. Heeft u een tussenplaat nodig? Met slechts één klik kunt u deze snel en eenvoudig toevoegen.

3

Opbouwniveaus definiëren

Hier wordt u stap voor stap door de verschillende opbouwlagen geleid, zodat u het juiste type plaat in de juiste dikte en het juiste materiaal kunt selecteren. Tevens worden het formaat van de lijst en het bijbehorende uitwerperpakket gekozen. De turquoise cirkels geven in één oogopslag aan of een plaat op voorraad is.

4

De juiste componenten

Tot slot selecteert u de juiste componenten voor uw matrijshuis – geleidepennen, geleidebussen, centreerhulzen, isolatieplaat en centreerflens. Met deze keuze rondt u de configuratie af en krijgt u een matrijshuis dat exact aan uw eisen voldoet, inclusief de CAD-gegevens.

1

Matrijshuis selecteren

Met onze matrijshuis-assistent kunt u uw matrijshuis stap voor stap naar eigen idee configureren. Aan de hand van een in de lengterichting opgebouwd matrijshuis leidt de assistent u door alle relevante lagen en helpt hij u bij het vinden van het geschikte plaattype. Selecteer eerst de gewenste afmeting van de matrijs en start daarna de assistent.

2

Matrijshuis definiëren

Bepaal welke elementen uw matrijshuis moet bevatten. Kies uw configuratie voor de aanspuitzijde en de uitwerperzijde. Heeft u een tussenplaat nodig? Met slechts één klik kunt u deze snel en eenvoudig toevoegen.

3

Opbouwniveaus definiëren

Hier wordt u stap voor stap door de verschillende opbouwlagen geleid, zodat u het juiste type plaat in de juiste dikte en het juiste materiaal kunt selecteren. Tevens worden het formaat van de lijst en het bijbehorende uitwerperpakket gekozen. De turquoise cirkels geven in één oogopslag aan of een plaat op voorraad is.

4

De juiste componenten

Tot slot selecteert u de juiste componenten voor uw matrijshuis – geleidepennen, geleidebussen, centreerhulzen, isolatieplaat en centreerflens. Met deze keuze rondt u de configuratie af en krijgt u een matrijshuis dat exact aan uw eisen voldoet, inclusief de CAD-gegevens.

1

Matrijshuis selecteren

Met onze matrijshuis-assistent kunt u uw matrijshuis stap voor stap naar eigen idee configureren. Aan de hand van een in de lengterichting opgebouwd matrijshuis leidt de assistent u door alle relevante lagen en helpt hij u bij het vinden van het geschikte plaattype. Selecteer eerst de gewenste afmeting van de matrijs en start daarna de assistent.

2

Matrijshuis definiëren

Bepaal welke elementen uw matrijshuis moet bevatten. Kies uw configuratie voor de aanspuitzijde en de uitwerperzijde. Heeft u een tussenplaat nodig? Met slechts één klik kunt u deze snel en eenvoudig toevoegen.

3

Opbouwniveaus definiëren

Hier wordt u stap voor stap door de verschillende opbouwlagen geleid, zodat u het juiste type plaat in de juiste dikte en het juiste materiaal kunt selecteren. Tevens worden het formaat van de lijst en het bijbehorende uitwerperpakket gekozen. De turquoise cirkels geven in één oogopslag aan of een plaat op voorraad is.

4

De juiste componenten

Tot slot selecteert u de juiste componenten voor uw matrijshuis – geleidepennen, geleidebussen, centreerhulzen, isolatieplaat en centreerflens. Met deze keuze rondt u de configuratie af en krijgt u een matrijshuis dat exact aan uw eisen voldoet, inclusief de CAD-gegevens.

Downloads voor de matrijzenbouw

Hier vindt u alle actuele documentatie voor de matrijzenbouw.

We waarderen de soepele samenwerking met Meusburger – van het delen van gegevens tot de afstemming tussen de afdelingen inkoop, engineering en verkoop. Bij vragen krijgen we altijd snel antwoord. Alles is gewoon uitstekend georganiseerd.

Julian Schätzle, constructeur bij VEMA plastineers² GmbH

Maatwerk hot runners voor de hoogste eisen

We zijn uitstekend uitgerust op het gebied van hot runners: Bij ons bent u aan het juiste adres als het gaat om doordachte oplossingen voor open hot runner systemen en naaldsluitingssystemen. Onze gestandaardiseerde hot runner componenten zijn modulair opgebouwd. Ze laten zich flexibel combineren, om uw individuele projecten te verwerkelijken. Met onze hot runner configurator kunt u in een paar stappen een gestandaardiseerd hot runner systeem voor uw toepassing samenstellen – met directe weergave van de prijs en levertijd en direct beschikbare CAD-gegevens inclusief inbouwruimtes.

Onze bijdrage aan uw succes

Alles uit één hand

Of het nu gaat om complete matrijshuizen, losse platen, specifieke componenten of oplossingen voor uw hot runners – bij Meusburger vindt u alles voor de professionele matrijzenbouw. Met ongeveer 100.000 perfect op elkaar afgestemde artikelen staan wij als betrouwbare partner voor u klaar bij de uitvoering van uw projecten.

Interessante blogartikelen

Precisie en kwaliteit in de matrijzenbouw

De matrijzenbouw is een essentieel aspect bij de fabricage van kunststofdelen en stelt hoge eisen aan precisie, betrouwbaarheid en materiaalkwaliteit. Bij ons vindt u een omvangrijk assortiment aan componenten en systemen die speciaal zijn ontwikkeld voor gebruik in de matrijzenbouw. Ons aanbod is gericht op vakmensen en ondernemingen die waarde hechten aan technisch geavanceerde producten om hun productieprocessen efficiënt en foutloos te laten verlopen.

Hoge eisen aan de materiaalkwaliteit

Bij de matrijzenbouw is het van essentieel belang om gebruik te maken van hoogwaardige onderdelen die een nauwkeurige bewerking en een lange levensduur garanderen. Wij bieden een breed assortiment normelementen, zoals onderplaten, vormplaten, geleidingen en uitwerpersystemen, die speciaal zijn afgestemd op de eisen van de matrijzenbouw. De gebruikte materialen zijn daarbij speciaal afgestemd op de belastingen in de matrijzenbouw en bieden een hoge slijtvastheid of corrosiebestendigheid. Dit zorgt voor een langere levensduur van de spuitgietmatrijzen en vermindert tegelijkertijd de onderhoudskosten.

Oplossingen voor complexe matrijsconstructies

Een veelvoorkomend probleem bij de matrijzenbouw is de complexiteit van het matrijsontwerp, wat een exacte afstemming van de afzonderlijke componenten vergt. Onze producten blinken uit door hun hoge compatibiliteit, zodat ze probleemloos in tal van matrijsontwerpen geïntegreerd kunnen worden. Daarnaast ondersteunen we u met gedetailleerde technische gegevens en CAD-modellen, inclusief inbouwruimtes, die een nauwkeurige planning en constructie mogelijk maken. Zo kunt u productiefouten tot een minimum beperken en de efficiëntie van uw productieprocessen verhogen.

Betrouwbare leverbaarheid en korte levertijden

Voor gebruikers in de matrijzenbouw is het bovendien belangrijk dat de levertijden kort zijn en dat de beschikbaarheid van de onderdelen gewaarborgd is. Door onze logistiek kunt u uw projecten betrouwbaar en op tijd realiseren, dankzij onze efficiënte processen en uitgebreide voorraad. De combinatie van technische expertise, productkwaliteit en service maakt Meusburger tot een betrouwbare partner in de matrijzenbouw.

Ontdek nu het aanbod en optimaliseer uw productie

Ontdek nu ons uitgebreide assortiment componenten voor matrijzenbouw en verbeter uw matrijsontwerpen met producten die aan de hoogste eisen voldoen. Profiteer van nauwkeurige technische oplossingen die uw productieprocessen duurzaam verbeteren. Bezoek onze onlineshop en bestel vandaag nog voor een efficiënte en hoogwaardige productie van uw artikelen.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.