商品 1

ADP
l
b
h
件
HER 6205/200
200
90
30
1

详情

产品描述

  • 直接装配在工作台上
  • 工件垂直夹紧
  • 配有可调节的支持唇和紧固抓
  • 低碰撞夹紧

供货范围

  • 2 个支持唇(40 × 5 × 33)
  • 2 个紧固抓
  • 1 个双支撑法兰(90 x 30 x 200)
  • 4 颗 M6 x 16 圆柱头螺钉 (ISO 4762)

材料

  • 不锈钢材质,耐腐蚀,经淬火处理,硬度 52+2 HRC

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

HER 6205/200 双口台钳​​ 产品单个图像

HER 6205/200

双口台钳​​

件
您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。