Artikkelit 1

ADP
l
b
h
kpl
HER 6205/200
200
90
30
1

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Suora asennus konepöydälle
  • työkappaleiden pystysuora kiinnitys
  • Säädettävillä tukilaipoilla ja puristuskäpälillä
  • Törmäyksiä minimoiva kiinnitys

Toimitussisältö

  • 2 x tukilaippa (40 x 5 x 33)
  • 2 x puristuskäpälä
  • 1 x kaksinkertainen tukilaippa (90 x 30 x 200)
  • 4 x sylinteriruuvi M6 x 16 (ISO 4762)

Materiaali

  • Ruostumaton teräs, korroosionkestävä, karkaistu, 52 +2 HRC

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

HER 6205/200 Kaksoiskiinnitin Tuotteen yksittäiskuva

HER 6205/200

Kaksoiskiinnitin

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.