Izdelek 1

ADP
l
b
h
Kos
HER 6205/200
200
90
30
1

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Neposredna montaža na mizo stroja
  • Navpično vpenjanje obdelovancev
  • S prilagodljivimi opornimi letvami in vpenjali za strojni primež
  • Vpenjanje z nizko stopnjo trkov

Obseg dobave

  • 2 x oporna letev (40 x 5 x 33)
  • 2 x vpenjalo
  • 1 x dvojna oporna prirobnica (90 x 30 x 200)
  • 4 x cilindrični vijak M6 x 16 (ISO 4762)

Material

  • Nerjavno jeklo, odporno proti koroziji, kaljeno, 52+2 HRC

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

HER 6205/200 Dvojno vpenjalo Posamična slika izdelka

HER 6205/200

Dvojno vpenjalo

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge