Артикул 1

ADP
l
b
h
бр.
HER 6205/200
200
90
30
1

Детайли

Описание на продукта

  • Директен монтаж върху машинната маса
  • Вертикално затягане на детайлите
  • С регулируеми опорни челюсти и планки стягащи
  • Затягане с минимално сблъскване

Доставката включва

  • 2 бр. опорна скоба (40 x 5 x 33)
  • 2 бр. затягаща скоба
  • 1 бр. двоен опорен фланец (90 x 30 x 200)
  • 4 бр. цилиндричен винт M6 x 16 (ISO 4762)

Материал

  • Неръждаема стомана, устойчива на ръжда, закалена, 52+2 HRC

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

HER 6205/200 Затягащо устройство, двойно Единично изображение на продукта

HER 6205/200

Затягащо устройство, двойно

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.