Artigos 1

ADP
l
b
h
unid.
HER 6205/200
200
90
30
1

Detalhes

Descrição do produto

  • Montagem direta na mesa da máquina
  • Fixação vertical de peças de trabalho
  • Com lábios de apoio variáveis e grampos de aperto
  • Fixação com baixo risco de colisão

Âmbito de entrega

  • 2 x abas de apoio (40 x 5 x 33)
  • 2 x grampos de aperto
  • 1 x flange de apoio dupla (90 x 30 x 200)
  • 4 x parafusos cilíndricos M6 x 16 (ISO 4762)

Material

  • Aço inoxidável, resistente à corrosão, temperado, 52+2 HRC

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

HER 6205/200 Dispositivo de fixação, duplo Imagem única do produto

HER 6205/200

Dispositivo de fixação, duplo

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.