Ürünler 1

ADP
l
b
h
adet
HER 6205/200
200
90
30
1

detaylar

Ürün açıklaması

  • Makine masasına doğrudan montaj
  • İş parçalarının dikey olarak parça bağlanması
  • Ayarlanabilir destek kenarları ve pençe sıkma ile
  • Çarpışma oranı düşük mengene

Teslimat kapsamı

  • 2 adet destek çıkıntısı (40 x 5 x 33)
  • 2 adet pençe sıkma
  • 1 adet çift destek flanşı (90 x 30 x 200)
  • 4 adet silindir başlı İmbus civata M6 x 16 (ISO 4762)

Malzeme

  • Paslanmaz çelik, korozyona dayanıklı, sertleştirilmiş, 52+2 HRC

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

HER 6205/200 Çift mengene Ürün tek görseli

HER 6205/200

Çift mengene

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.