Artykuły 1

ADP
l
b
h
szt.
HER 6205/200
200
90
30
1

Szczegóły

Opis produktu

  • Bezpośredni montaż na stole maszyny
  • Pionowe mocowanie elementów obrabianych
  • Z regulowanymi krawędziami oporowymi i łapami mocującymi
  • Mocowanie o niskim ryzyku kolizji

Zakres dostawy

  • 2 x krawędź oparcia (40 x 5 x 33)
  • 2 x łapy zaciskowe
  • 1 x kołnierz podwójny (90 x 30 x 200)
  • 4 x śruby cylindryczne M6 x 16 (ISO 4762)

Materiał

  • Stal nierdzewna, odporna na korozję, hartowana, 52 +2 HRC

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

HER 6205/200 Przyrząd mocujący, podwójny Zdjęcie pojedyncze produktu

HER 6205/200

Przyrząd mocujący, podwójny

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.