Vare 1

ADP
l
b
h
Stk.
HER 6205/200
200
90
30
1

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Direkte montering på maskinbordet
  • Lodret fastspænding af emner
  • Med variable støttelæber og klemmesko
  • Spænding med minimal risiko for kollision

Leveringsomfang

  • 2 x støttelæbe (40 x 5 x 33)
  • 2 x spændejern
  • 1 x dobbelt støtteflange (90 x 30 x 200)
  • 4 x cylinderbolte M6 x 16 (ISO 4762)

Materiale

  • Rustfrit stål, korrosionsbestandigt, hærdet, 52+2 HRC

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

HER 6205/200 Opspændingsenhed, dobbelt Produkt enkeltbillede

HER 6205/200

Opspændingsenhed, dobbelt

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.