Είδος 1

ADP
l
b
h
τεμ.
HER 6205/200
200
90
30
1

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Απευθείας τοποθέτηση στον πάγκο εργασίας
  • Κάθετη σύσφιξη τεμαχίων
  • Με ρυθμιζόμενα χείλη στήριξης και πιάστρες σύσφιξης
  • Σύσφιξη με ελάχιστο κίνδυνο σύγκρουσης

Πεδίο παράδοσης

  • 2 x χείλος στήριξης (40 x 5 x 33)
  • 2 x πιάστρα σύσφιξης
  • 1 x διπλή φλάντζα στήριξης (90 x 30 x 200)
  • 4 x κοχλίας κυλινδρικού τύπου M6 x 16 (ISO 4762)

Υλικό

  • Ανοξείδωτος χάλυβας, ανθεκτικός στη διάβρωση, σκληρυμένος, 52+2 HRC

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

HER 6205/200 Διπλός σφιγκτήρας Εικόνα προϊόντος

HER 6205/200

Διπλός σφιγκτήρας

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.