Articolo 7

ADP
G
dGS
M
SW
d1
HWZ 9791/ 3-12/ 3,5/ 3
M3-M12
3.5
M3
2.7
19
HWZ 9791/ 3-12/ 4,5/ 4
M3-M12
4.5
M4
3.4
19
HWZ 9791/ 3-12/ 6 / 5
M3-M12
6
M5
4.9
19
HWZ 9791/ 3-12/ 6 / 6
M3-M12
6
M6
4.9
19
HWZ 9791/ 3-12/ 8 / 8
M3-M12
8
M8
6.2
19
HWZ 9791/ 3-12/ 9 /12
M3-M12
9
M12
7
19
HWZ 9791/ 3-12/10 /10
M3-M12
10
M10
8
19

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Consente un cambio rapido dei maschi a macchina nella macchina
  • Impedisce la rottura dei maschi a macchina
  • Tutte le frizioni a slittamento vengono fornite con regolazione della coppia per la lavorazione dell’acciaio.
  • È possibile impostare la coppia di accoppiamento mediante la regolazione di un dado.

Utilizzo

  • Per la produzione di filettature destrose fedeli al calibro a tampone
  • Per la filettatura o la filettatura a rullare su controllo numerico e centri di lavoro
  • Compatibile con i mandrini di maschiatura con cambio rapido (HWZ 1191 e HWZ 2291)
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.