Položek 7

ADP
G
dGS
M
SW
d1
HWZ 9791/ 3-12/ 3,5/ 3
M3-M12
3.5
M3
2.7
19
HWZ 9791/ 3-12/ 4,5/ 4
M3-M12
4.5
M4
3.4
19
HWZ 9791/ 3-12/ 6 / 5
M3-M12
6
M5
4.9
19
HWZ 9791/ 3-12/ 6 / 6
M3-M12
6
M6
4.9
19
HWZ 9791/ 3-12/ 8 / 8
M3-M12
8
M8
6.2
19
HWZ 9791/ 3-12/ 9 /12
M3-M12
9
M12
7
19
HWZ 9791/ 3-12/10 /10
M3-M12
10
M10
8
19

Podrobnosti

Popis produktu

  • Umožňuje rychlou výměnu závitových vrtáků v stroji
  • Zabraňuje zlomení závitových vrtáků
  • Všechny kluzné spojky jsou dodávány s nastavením krouticího momentu pro obrábění oceli
  • Změna nastavení krouticího momentu spojky je možná pomocí seřizovací matice

Použití

  • Pro výrobu pravotočivých kalibračních závitů
  • Pro řezání tváření závitů na NC strojích a obráběcích centrech
  • Vhodná pro rychlovýměnné vložky pro závitořezná sklíčidla (HWZ 1191 a HWZ 2291)
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.