Izdelek 7

ADP
G
dGS
M
SW
d1
HWZ 9791/ 3-12/ 3,5/ 3
M3-M12
3.5
M3
2.7
19
HWZ 9791/ 3-12/ 4,5/ 4
M3-M12
4.5
M4
3.4
19
HWZ 9791/ 3-12/ 6 / 5
M3-M12
6
M5
4.9
19
HWZ 9791/ 3-12/ 6 / 6
M3-M12
6
M6
4.9
19
HWZ 9791/ 3-12/ 8 / 8
M3-M12
8
M8
6.2
19
HWZ 9791/ 3-12/ 9 /12
M3-M12
9
M12
7
19
HWZ 9791/ 3-12/10 /10
M3-M12
10
M10
8
19

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Omogoča hitro menjavo navojnih svedrov v stroju
  • Preprečuje lomljenje navojnih svedrov
  • Vse drsne sklopke so dobavljene z nastavitvijo navora za obdelavo jekla
  • Navor sklopke lahko prilagodite z nastavitvijo matice

Uporaba

  • Za izdelavo desnih navojev za merila
  • Za rezanje ali oblikovanje navojev na strojih NC in obdelovalnih centrih
  • Primerno za hitrovpenjalne glave za vrezovanje navojev (HWZ 1191 in HWZ 2291)