Artikel 7

ADP
G
dGS
M
SW
d1
HWZ 9791/ 3-12/ 3,5/ 3
M3-M12
3.5
M3
2.7
19
HWZ 9791/ 3-12/ 4,5/ 4
M3-M12
4.5
M4
3.4
19
HWZ 9791/ 3-12/ 6 / 5
M3-M12
6
M5
4.9
19
HWZ 9791/ 3-12/ 6 / 6
M3-M12
6
M6
4.9
19
HWZ 9791/ 3-12/ 8 / 8
M3-M12
8
M8
6.2
19
HWZ 9791/ 3-12/ 9 /12
M3-M12
9
M12
7
19
HWZ 9791/ 3-12/10 /10
M3-M12
10
M10
8
19

Details

Produktbeschreibung

  • Ermöglicht schnelles wechseln von Gewindebohrern in der Maschine
  • Verhindert Brechen der Gewindebohrer
  • Alle Rutschkupplungen werden mit Drehmomenteinstellung für Stahlbearbeitung ausgeliefert
  • Eine Anpassung des Kupplungmoments ist mittels Justierung der Mutter möglich

Anwendung

  • Zur Herstellung von lehrenhaltigen Rechtsgewinden
  • Zum Gewindeschneiden oder Gewindeformen auf NC-Maschinen und Bearbeitungszentren
  • Passend für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter (HWZ 1191 und HWZ 2291)
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.