Artigos 7

ADP
G
dGS
M
SW
d1
HWZ 9791/ 3-12/ 3,5/ 3
M3-M12
3.5
M3
2.7
19
HWZ 9791/ 3-12/ 4,5/ 4
M3-M12
4.5
M4
3.4
19
HWZ 9791/ 3-12/ 6 / 5
M3-M12
6
M5
4.9
19
HWZ 9791/ 3-12/ 6 / 6
M3-M12
6
M6
4.9
19
HWZ 9791/ 3-12/ 8 / 8
M3-M12
8
M8
6.2
19
HWZ 9791/ 3-12/ 9 /12
M3-M12
9
M12
7
19
HWZ 9791/ 3-12/10 /10
M3-M12
10
M10
8
19

Detalhes

Descrição do produto

  • Permite uma mudança rápida dos machos na máquina
  • Evita a quebra dos machos
  • Todas as embraiagens deslizantes são fornecidas com o binário ajustado para o aço de maquinação
  • É possível ajustar o binário de aperto do acoplamento através do ajuste da porca.

Aplicação

  • Para a produção de roscas de calibre fiel
  • Para corte ou formação de roscas em máquinas NC e centros de maquinação
  • Compatível com o mandril de abertura de roscas de alteração rápida (HWZ 1191 e HWS 2291)
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.