Articol 7

ADP
G
dGS
M
SW
d1
HWZ 9791/ 3-12/ 3,5/ 3
M3-M12
3.5
M3
2.7
19
HWZ 9791/ 3-12/ 4,5/ 4
M3-M12
4.5
M4
3.4
19
HWZ 9791/ 3-12/ 6 / 5
M3-M12
6
M5
4.9
19
HWZ 9791/ 3-12/ 6 / 6
M3-M12
6
M6
4.9
19
HWZ 9791/ 3-12/ 8 / 8
M3-M12
8
M8
6.2
19
HWZ 9791/ 3-12/ 9 /12
M3-M12
9
M12
7
19
HWZ 9791/ 3-12/10 /10
M3-M12
10
M10
8
19

Detalii

Descriere produs

  • Facilitează schimbarea rapidă a tarozilor în mașină
  • Previne ruperea tarozilor
  • Toate ambreiajele cu alunecare sunt furnizate cu reglarea cuplului pentru prelucrarea oțelului
  • Cuplul ambreiajului poate fi reglat prin ajustarea piuliței

Aplicație

  • Pentru producția de filete drepte cu calibru
  • Pentru tăierea sau formarea filetelor pe mașini NC și centre de prelucrare
  • Potrivit pentru mandrine de filetare cu schimbare rapidă (HWZ 1191 și HWZ 2291)
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.