Ürünler 7

ADP
G
dGS
M
SW
d1
HWZ 9791/ 3-12/ 3,5/ 3
M3-M12
3.5
M3
2.7
19
HWZ 9791/ 3-12/ 4,5/ 4
M3-M12
4.5
M4
3.4
19
HWZ 9791/ 3-12/ 6 / 5
M3-M12
6
M5
4.9
19
HWZ 9791/ 3-12/ 6 / 6
M3-M12
6
M6
4.9
19
HWZ 9791/ 3-12/ 8 / 8
M3-M12
8
M8
6.2
19
HWZ 9791/ 3-12/ 9 /12
M3-M12
9
M12
7
19
HWZ 9791/ 3-12/10 /10
M3-M12
10
M10
8
19

detaylar

Product description

  • Enables quick change of taps in the machine
  • Prevents tap breakage
  • All slip clutches are supplied with the torque adjusted for machining steel
  • An adjustment of the coupling torque is possible by adjusting the nut.

Application

  • For the production of true to gauge threads
  • For thread cutting or thread forming on NC machines and machining centres
  • Compatible to quick-change tapping chuck (HWZ 1191 and HWS 2291)
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.