Árucikk 7

ADP
G
dGS
M
SW
d1
HWZ 9791/ 3-12/ 3,5/ 3
M3-M12
3.5
M3
2.7
19
HWZ 9791/ 3-12/ 4,5/ 4
M3-M12
4.5
M4
3.4
19
HWZ 9791/ 3-12/ 6 / 5
M3-M12
6
M5
4.9
19
HWZ 9791/ 3-12/ 6 / 6
M3-M12
6
M6
4.9
19
HWZ 9791/ 3-12/ 8 / 8
M3-M12
8
M8
6.2
19
HWZ 9791/ 3-12/ 9 /12
M3-M12
9
M12
7
19
HWZ 9791/ 3-12/10 /10
M3-M12
10
M10
8
19

Részletek

Termékleírás

  • Lehetővé teszi a menetfúrók gyors cseréjét a gépben
  • Megakadályozza a menetfúró törését
  • Minden csúszó tengelykapcsolót acélmegmunkáláshoz való nyomatékbeállítással szállítunk
  • A tengelykapcsoló nyomatéka az anya szabályozásával állítható be

Alkalmazás

  • Idomszeres ellenőrzésre alkalmas jobbos menetek gyártásához
  • Menetvágáshoz vagy menetformázáshoz NC-gépeken és megmunkáló központokon
  • Alkalmas a menetmetsző gyorscserélő-tokmányokhoz (HWZ 1191 és HWZ 2291)
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.