Artykuły 7

ADP
G
dGS
M
SW
d1
HWZ 9791/ 3-12/ 3,5/ 3
M3-M12
3.5
M3
2.7
19
HWZ 9791/ 3-12/ 4,5/ 4
M3-M12
4.5
M4
3.4
19
HWZ 9791/ 3-12/ 6 / 5
M3-M12
6
M5
4.9
19
HWZ 9791/ 3-12/ 6 / 6
M3-M12
6
M6
4.9
19
HWZ 9791/ 3-12/ 8 / 8
M3-M12
8
M8
6.2
19
HWZ 9791/ 3-12/ 9 /12
M3-M12
9
M12
7
19
HWZ 9791/ 3-12/10 /10
M3-M12
10
M10
8
19

Szczegóły

Opis produktu

  • Umożliwia szybką wymianę gwintowników w maszynie
  • Zapobiega złamaniu gwintownika
  • Wszystkie sprzęgła poślizgowe są dostarczane z regulacją momentu obrotowego do obróbki stali
  • Moment obrotowy sprzęgła można regulować za pomocą nakrętki

Zakres zastosowania

  • Do produkcji gwintów prawoskrętnych z zachowaniem dokładności
  • Do nacinania lub formowania gwintów na maszynach NC i centrach obróbczych
  • Pasujące do szybkowymiennych oprawek do gwintowania (HWZ 1191 i HWZ 2291)
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.