Artikel 7

ADP
G
dGS
M
SW
d1
HWZ 9791/ 3-12/ 3,5/ 3
M3-M12
3.5
M3
2.7
19
HWZ 9791/ 3-12/ 4,5/ 4
M3-M12
4.5
M4
3.4
19
HWZ 9791/ 3-12/ 6 / 5
M3-M12
6
M5
4.9
19
HWZ 9791/ 3-12/ 6 / 6
M3-M12
6
M6
4.9
19
HWZ 9791/ 3-12/ 8 / 8
M3-M12
8
M8
6.2
19
HWZ 9791/ 3-12/ 9 /12
M3-M12
9
M12
7
19
HWZ 9791/ 3-12/10 /10
M3-M12
10
M10
8
19

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Gör det möjligt att snabbt byta gängborrar i maskinen
  • Förhindrar att gängborrarna går sönder
  • Alla slirkopplingar levereras med vridmomentjustering för stålbearbetning
  • Kopplingens vridmoment kan justeras med hjälp av muttern

Användning

  • För framställning av högerriktade precisionsgängor
  • För gängskärning eller -formning på NC-maskiner och bearbetningscentrer
  • Passar gängskärning med hjälp av snabbgängchuckar (HWZ 1191 och HWZ 2291)
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.