Artikkelit 7

ADP
G
dGS
M
SW
d1
HWZ 9791/ 3-12/ 3,5/ 3
M3-M12
3.5
M3
2.7
19
HWZ 9791/ 3-12/ 4,5/ 4
M3-M12
4.5
M4
3.4
19
HWZ 9791/ 3-12/ 6 / 5
M3-M12
6
M5
4.9
19
HWZ 9791/ 3-12/ 6 / 6
M3-M12
6
M6
4.9
19
HWZ 9791/ 3-12/ 8 / 8
M3-M12
8
M8
6.2
19
HWZ 9791/ 3-12/ 9 /12
M3-M12
9
M12
7
19
HWZ 9791/ 3-12/10 /10
M3-M12
10
M10
8
19

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Mahdollistaa kierretapin nopean vaihdon koneessa
  • Estää kierretapin katkeamisen
  • Kaikki liukukytkimet toimitetaan vääntömomentin säädöllä teräksen työstöön
  • Kytkimen vääntömomenttia voidaan säätää säätämällä mutteria

Käyttö

  • Mittatarkkojen oikeakätisten kierteiden valmistukseen
  • Kierteiden leikkaamiseen tai muotoiluun NC-koneissa ja työstökeskuksissa
  • Soveltuu kierteen katkaisun pikaistukkaan (HWZ 1191 ja HWZ 2291)
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.