Artikelen 7

ADP
G
dGS
M
SW
d1
HWZ 9791/ 3-12/ 3,5/ 3
M3-M12
3.5
M3
2.7
19
HWZ 9791/ 3-12/ 4,5/ 4
M3-M12
4.5
M4
3.4
19
HWZ 9791/ 3-12/ 6 / 5
M3-M12
6
M5
4.9
19
HWZ 9791/ 3-12/ 6 / 6
M3-M12
6
M6
4.9
19
HWZ 9791/ 3-12/ 8 / 8
M3-M12
8
M8
6.2
19
HWZ 9791/ 3-12/ 9 /12
M3-M12
9
M12
7
19
HWZ 9791/ 3-12/10 /10
M3-M12
10
M10
8
19

Details

Productbeschrijving

  • Voor snel wisselen van schroefdraadboren in de machine
  • Voorkomt breken van de schroefdraadboren
  • Alle slipkoppelingen worden uitgeleverd met draaimomentinstelling voor staalbewerking
  • Het koppelingsmoment kan worden aangepast door afstelling van de moer

Toepassing

  • Om gekalibreerde rechtse schroefdraad te maken
  • Voor het draadsnijden of draadtappen op NC-machines en bewerkingscentra
  • Past bij draadsnij-snelwisselhouder (HWZ 1191 en HWZ 2291)
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.