Артикул 7

ADP
G
dGS
M
SW
d1
HWZ 9791/ 3-12/ 3,5/ 3
M3-M12
3.5
M3
2.7
19
HWZ 9791/ 3-12/ 4,5/ 4
M3-M12
4.5
M4
3.4
19
HWZ 9791/ 3-12/ 6 / 5
M3-M12
6
M5
4.9
19
HWZ 9791/ 3-12/ 6 / 6
M3-M12
6
M6
4.9
19
HWZ 9791/ 3-12/ 8 / 8
M3-M12
8
M8
6.2
19
HWZ 9791/ 3-12/ 9 /12
M3-M12
9
M12
7
19
HWZ 9791/ 3-12/10 /10
M3-M12
10
M10
8
19

Детайли

Описание на продукта

  • Позволява бърза подмяна на метчици в машината
  • Предотвратява чупене на метчици
  • Всички плъзгащи съединители ще бъдат доставени с настройка на въртящия момент за обработка на стомана
  • Едно напасване въртенето на съединителя е възможно посредством регулиране на гайка

Приложение

  • За производство на запазващи калибъра десни резби
  • За нарязване на резби или валцоване на резби на NC-машини и обработващи центри
  • Подходящ за резбонарезен бързосменящ се патронник (HWZ 1191 и HWZ 2291)
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.