Artículos 7

ADP
G
dGS
M
SW
d1
HWZ 9791/ 3-12/ 3,5/ 3
M3-M12
3.5
M3
2.7
19
HWZ 9791/ 3-12/ 4,5/ 4
M3-M12
4.5
M4
3.4
19
HWZ 9791/ 3-12/ 6 / 5
M3-M12
6
M5
4.9
19
HWZ 9791/ 3-12/ 6 / 6
M3-M12
6
M6
4.9
19
HWZ 9791/ 3-12/ 8 / 8
M3-M12
8
M8
6.2
19
HWZ 9791/ 3-12/ 9 /12
M3-M12
9
M12
7
19
HWZ 9791/ 3-12/10 /10
M3-M12
10
M10
8
19

Detalles

Descripción del producto

  • Permite cambiar rápidamente los machos de roscar en la máquina
  • Evita que los machos de roscar se rompan
  • Todos los acoplamientos de fricción se suministran con el para ajustado para el mecanizado de acero
  • El par del acoplamiento puede ajustarse regulando la tuerca

Aplicación

  • Para hacer roscas a la derecha calibradas
  • Para roscado por corte o por laminación en máquinas CN y centros de mecanizado
  • Compatible con portamachos de roscar de cambio rápido, HWZ 1191 y HWZ 2291)
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.