Stavka 7

ADP
G
dGS
M
SW
d1
HWZ 9791/ 3-12/ 3,5/ 3
M3-M12
3.5
M3
2.7
19
HWZ 9791/ 3-12/ 4,5/ 4
M3-M12
4.5
M4
3.4
19
HWZ 9791/ 3-12/ 6 / 5
M3-M12
6
M5
4.9
19
HWZ 9791/ 3-12/ 6 / 6
M3-M12
6
M6
4.9
19
HWZ 9791/ 3-12/ 8 / 8
M3-M12
8
M8
6.2
19
HWZ 9791/ 3-12/ 9 /12
M3-M12
9
M12
7
19
HWZ 9791/ 3-12/10 /10
M3-M12
10
M10
8
19

Detalji

Opis proizvoda

  • Omogućava brzu promenu ureznica u mašini
  • Sprečava lom ureznice
  • Sve klizne spojnice se isporućuju sa podešavanjem obrtnog momenta za mašinsku obradu čelika
  • Podešavanje momenta spojnice je moguće doterivanjem matice

Primena

  • Pogodno za izradu desnih navoja vernih merama
  • Za sečenje i formiranje navoja na NC-mašinama i centrima za mašinsku obradu
  • Pogodno za brzo zamenjive glave za sečenje navoja (HWZ 1191 i HWZ 2291)