Articles 7

ADP
G
dGS
M
SW
d1
HWZ 9791/ 3-12/ 3,5/ 3
M3-M12
3.5
M3
2.7
19
HWZ 9791/ 3-12/ 4,5/ 4
M3-M12
4.5
M4
3.4
19
HWZ 9791/ 3-12/ 6 / 5
M3-M12
6
M5
4.9
19
HWZ 9791/ 3-12/ 6 / 6
M3-M12
6
M6
4.9
19
HWZ 9791/ 3-12/ 8 / 8
M3-M12
8
M8
6.2
19
HWZ 9791/ 3-12/ 9 /12
M3-M12
9
M12
7
19
HWZ 9791/ 3-12/10 /10
M3-M12
10
M10
8
19

Détails

Description du produit

  • Permet de changer rapidement les tarauds dans la machine
  • Prévient la rupture des tarauds
  • Tous les embrayages à glissement sont livrés avec un réglage du couple pour l'usinage de l'acier.
  • Un réglage du couple d'embrayage est possible en ajustant l’écrou

Application

  • Pour la fabrication des filetages en opposition à droite calibrés
  • Pour le taraudage ou le formage de taraudages sur les machines NC et les centres d’usinage
  • Convient pour les mandrins de taraudage à changement rapide (HWZ 1191 et HWZ 2291)
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.