Είδος 7

ADP
G
dGS
M
SW
d1
HWZ 9791/ 3-12/ 3,5/ 3
M3-M12
3.5
M3
2.7
19
HWZ 9791/ 3-12/ 4,5/ 4
M3-M12
4.5
M4
3.4
19
HWZ 9791/ 3-12/ 6 / 5
M3-M12
6
M5
4.9
19
HWZ 9791/ 3-12/ 6 / 6
M3-M12
6
M6
4.9
19
HWZ 9791/ 3-12/ 8 / 8
M3-M12
8
M8
6.2
19
HWZ 9791/ 3-12/ 9 /12
M3-M12
9
M12
7
19
HWZ 9791/ 3-12/10 /10
M3-M12
10
M10
8
19

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Επιτρέπει την ταχεία αντικατάσταση των κολαούζων στο μηχάνημα
  • Αποτρέπει τη θραύση των κολαούζων
  • Όλοι οι συμπλέκτες ολίσθησης παραδίδονται με ρύθμιση ροπής για επεξεργασία χάλυβα
  • Η ροπή του συμπλέκτη μπορεί να προσαρμοστεί ρυθμίζοντας το παξιμάδι

Εφαρμογή

  • Για την παραγωγή δεξιόστροφων σπειρωμάτων που περιέχουν μετρητές
  • Για κοπή νήματος ή διαμόρφωση νήματος σε μηχανές NC και κέντρα επεξεργασίας
  • Κατάλληλο για ταχυτσόκ κολαούζου (HWZ 1191 και HWZ 2291)
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.