Articolo 1

ADP
Volume [ml]
VZB 10/ 250
250

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • In robusto PP
  • Tubo in ottone regolabile nella lunghezza

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

VZB 10/ 250 Oliatore con tubo di spruzzatura in ottone Immagine singola del prodotto

VZB 10/ 250

Oliatore con tubo di spruzzatura in ottone

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.