Articolo 2

ADP
Interfacce
GSB
A
d
d1
LAD
LAZ
HWZ 2292/SK40/ 3-12/ 53
SK 40
M3-M12
53
43
20
0.2
1
HWZ 2292/SK40/ 6-20/ 90
SK 40
M6-M20
90
60
32
0.2
1

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Compensazione minima della lunghezza su pressione e tensione mediante l’elemento di smorzamento
  • Consente di aumentare la durata di vita dei maschi a macchina / maschi a macchina a rullare sino al 300%
  • Con foro per chip Balluf

Utilizzo

  • Per la filettatura su macchine per utensili con mandrino sincrono
  • Compensa la differenza di passo tra il maschio e il mandrino sincrono, e la tolleranza del passo dei maschi a macchina
  • Per lo staffaggio sicuro di utensili per filettare in inserti a cambio rapido (HWZ 9792) per pinze di serraggio ER per maschiatura (HWZ 9090)
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.