Vare 7

ADP
G
dGS
M
SW
d1
HWZ 9791/ 3-12/ 3,5/ 3
M3-M12
3.5
M3
2.7
19
HWZ 9791/ 3-12/ 4,5/ 4
M3-M12
4.5
M4
3.4
19
HWZ 9791/ 3-12/ 6 / 5
M3-M12
6
M5
4.9
19
HWZ 9791/ 3-12/ 6 / 6
M3-M12
6
M6
4.9
19
HWZ 9791/ 3-12/ 8 / 8
M3-M12
8
M8
6.2
19
HWZ 9791/ 3-12/ 9 /12
M3-M12
9
M12
7
19
HWZ 9791/ 3-12/10 /10
M3-M12
10
M10
8
19

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Gør det muligt at skifte gevindboringer hurtigt i maskinen
  • Forhindrer gevindboringer i at gå i stykker
  • Alle slipkoblinger leveres med momentjustering til stålbearbejdning
  • Koblingsmomentet kan justeres ved at justere møtrikken

Anvendelse

  • Til fremstilling af målfaste højregevind
  • Til gevindskæring eller gevindformning på NC-maskiner og bearbejdningscentre
  • Velegnet til gevindskæring af kvikskiftepatroner (HWZ 1191 og HWZ 2291)
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.