Articolo 2

ADP
Interfacce
GSB
A
d
d1
LAD
LAZ
HWZ 1191/HSK-A 63/ 3-12/ 72
HSK-A 63
M3-M12
72
41
19
7.5
7.5
HWZ 1191/HSK-A 63/ 6-20/110
HSK-A 63
M6-M20
110
60
31
10
10

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Compensazione elastica della lunghezza su pressione e tensione
  • Adatto per filettature a destra e a sinistra
  • Pressione di iniezione regolabile
  • Funzionamento regolare e compensazione della lunghezza senza gioco, grazie alla boccola guida a sfere
  • Con foro per chip Balluf

Utilizzo

  • Per la produzione di filettature fedeli al calibro a tampone
  • Per la filettatura o la filettatura a rullare mediante inserti a cambio rapido (HWZ 9791) su controllo numerico e centri di lavoro
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.