Articolo 13

ADP
d1
Forma
l1
Grana
l
Pz. / Conf.
V 76709/A1/ 6x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Cilindro
10
120
40
10
V 76709/A1/ 8x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Cilindro
10
120
40
10
V 76709/A1/10x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Cilindro
10
120
40
10
V 76709/G3/ 6x16/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Cono appuntito
16
120
58
10
V 76709/G3/ 8x17/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Cono appuntito
17
120
58
10
V 76709/G3/10x18/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Cono appuntito
18
120
58
10
V 76709/J1/ 8/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Sfera
8
120
38
10
V 76709/A3/ 6x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Cilindro, fronte tondo
10
120
58
10
V 76709/A3/ 8x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Cilindro, fronte tondo
10
120
58
10
V 76709/A3/10x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Cilindro, fronte tondo
10
120
58
10
V 76709/E1/ 8x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Trapezio
13
120
58
10
V 76709/E1/10x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Trapezio
13
120
58
10
V 76709/E1/15x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
15
Trapezio
13
120
58
10

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Gambo ø 3 mm

Materiale

  • Feltro rinforzato con fibra di ottone

Utilizzo

  • Queste mole in feltro con fibre di ottone sono ideali per la lavorazione di geometrie complesse, come l’alluminio. In combinazione con le paste, le tracce di lavorazione (ad esempio le linee di fresatura) possono essere rimosse molto rapidamente. Per la lucidatura finale si utilizzano panni, feltrini o spazzole per lucidare.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.