Artigos 13

ADP
d1
Forma
l1
Grão
l
Quant./UE
V 76709/A1/ 6x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Cilindro
10
120
40
10
V 76709/A1/ 8x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Cilindro
10
120
40
10
V 76709/A1/10x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Cilindro
10
120
40
10
V 76709/G3/ 6x16/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Cunha cónica e pontiaguda
16
120
58
10
V 76709/G3/ 8x17/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Cunha cónica e pontiaguda
17
120
58
10
V 76709/G3/10x18/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Cunha cónica e pontiaguda
18
120
58
10
V 76709/J1/ 8/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Esfera
8
120
38
10
V 76709/A3/ 6x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Cilindro, cunha esférica
10
120
58
10
V 76709/A3/ 8x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Cilindro, cunha esférica
10
120
58
10
V 76709/A3/10x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Cilindro, cunha esférica
10
120
58
10
V 76709/E1/ 8x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Cone invertido
13
120
58
10
V 76709/E1/10x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Cone invertido
13
120
58
10
V 76709/E1/15x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
15
Cone invertido
13
120
58
10

Detalhes

Descrição do produto

  • ø da haste: 3 mm

Material

  • Feltro reforçado com fibra de latão

Aplicação

  • Estas peças de feltro com infusão de latão são ideais para maquinar geometrias complexas, por exemplo, em alumínio. Em combinação com pastas, as marcas de maquinação (por exemplo, linhas de fresagem) podem ser removidas muito rapidamente. Para o polimento final, são utilizados panos de polimento, feltros ou escovas de polimento.
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.